Conector enchuf. para cables - RC-63P1N12T0L6 - 1617239

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6+3, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617239
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356547109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 141,330 g