Pasamuro pared posterior - UC-06P1N12Q0DU - 1615169

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1615169
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356895538