Pinza de engarzar con indicador digital - RC-Z2514 - 1614590

Pinza de crimpado para contactos engastados RC mecanizados Ø 1 mm/Ø 1,5 mm/Ø 2 mm, sección de hilo trenzado 0,08 mm² ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1614590
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 156 (C-4-2015)
EAN 4046356439794
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 840,900 g
Número de tarifa arancelaria 82032000