Conector enchuf. para cables - RF-16P1N8A80DU - 1613717

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm... 13,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613717
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356401807
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,350 g