Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-8ES1N8AAC00S - 1613627

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 5+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø2,7, apantallado: sí, medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613627
Unidad de embalaje 16 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356442367
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,300 g