Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-8ES1N8A6100S - 1613614

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 5+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613614
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 123 (C-4-2015)
EAN 4046356442213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,200 g