Conector enchuf. para cables - ST-8EP1N8A8003 - 1613600

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M17, Nº de polos: 5+3+PE, Tipo de contacto: Macho, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 5 mm...8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613600
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 119 (C-4-2015)
EAN 4046356442084
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,130 g