Conector enchufable de acoplamiento - ST-6ES1N8A9004S - 1613584

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 8 mm... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613584
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 120 (C-4-2015)
EAN 4046356401326
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,170 g