Conector enchufable de acoplamiento - ST-6ES1N8A9002S - 1613582

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 6+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 3,5 mm...5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613582
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356401302
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,140 g