Conector enchufable de acoplamiento - ST-6EP1N8A9003S - 1613564

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 6+PE, Tipo de contacto: Macho, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 5 mm...8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613564
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 120 (C-4-2015)
EAN 4046356401142
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,970 g