Conector enchufable de acoplamiento - ST-6EP1N8A9002S - 1613563

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 6+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 3,5 mm...5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613563
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356401135
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,540 g