Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - SM-7ES1N8AYW00S - 1613535

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, acodado, fijo, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613535
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 145 (C-4-2015)
EAN 4046356400909
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 289,690 g