Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-7EPWN8AA200 - 1613526

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, para cargas elevadas, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613526
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356400848
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 414,000 g