Conector enchuf. para cables - SM-7ES1N8A8L33S - 1613435

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 14 mm... 20,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613435
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 142 (C-4-2015)
EAN 4046356400275
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 367,530 g