Conector enchufable de acoplamiento - SM-7EP1N8A9L34S - 1613433

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 20,5 mm...26,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613433
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 143 (C-4-2015)
EAN 4046356400251
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 132,700 g