Conector enchuf. para cables - SM-5ES1N8A8L32S - 1613428

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 9 mm...14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613428
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 142 (C-4-2015)
EAN 4046356400206
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 372,860 g