Pasamuro pared posterior - RC-2RP1N12Q0J0 - 1613420

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 11+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, Diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613420
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356400121
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,590 g