Conector enchuf. para cables - ST-08S1N8A8K02S - 1613370

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, Nº de polos: 8, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 3,5 mm...5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613370
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 62 (C-4-2015)
EAN 4046356708647
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,300 g