Conector enchuf. para cables - ST-17S1N8A8K05S - 1613326

La figura muestra la variante del producto de 8 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm... 12,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1613326
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 166 (NTK-2012)
EAN 4046356708630
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g