Conector enchufable de acoplamiento - RC-12S1N12M0EP - 1612973

Conector enchufable de acoplamiento, Recto, revestido de plástico, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1612973
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356276887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,550 g