Conector enchuf. para cables - UC-1RS1NRAT0AC - 1612804

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 11,5 mm ... 13,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1612804
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356270403
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153,860 g