Conector enchufable de acoplamiento - TU-06S1NS29UDU - 1612550

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión por tornillo, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1612550
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356396271