Contacto engastado - RC-21P2400 - 1611637

Contacto engastado, estampado, número de piezas por cinta: 10000, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción
  • Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611637
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356394826
Número de tarifa arancelaria 85389099