Conector enchuf. para cables - RC-1RS1NRAT0EP - 1611625

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611625
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356394819
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 137,000 g