Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-1RP1NT2E1TL - 1611580

La figura muestra la variante del producto de 17 polos con obturación de junta tórica

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611580
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356266864
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,590 g