Conector enchuf. para cables - RC-19S1N12T0HM - 1611506

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611506
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356394505
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 141,030 g