Pasamuro pared posterior - RC-19S1N12G500 - 1611495

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611495
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356277815
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,310 g