Conector enchuf. para cables - RC-19P1N121516 - 1611413

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611413
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356266345
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 79,380 g
Número de tarifa arancelaria 74153300