Conector enchuf. para cables - RC-12S2N8A80GK - 1611032

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1611032
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626047911