Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-12P2NC2H000 - 1610817

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico axial, Fijación central M25 x 1,5, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1610817
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356264648
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,920 g