Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-12P1N125100 - 1610638

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø 3,2, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1610638
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356264037
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,590 g