Pasamuro pared anterior - RC-0000000B1EN - 1610022

Pasamuros pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, 4x Ø 3,2, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1610022
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356267724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,470 g
Número de tarifa arancelaria 74153300