Cable de potencia - VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/... - 1609510

Cable de potencia PROFINET, 5 x 2,5 mm², flexible (7 hilos), envoltura exterior: PVC, diámetro exterior 11,8 mm, RAL 7001 (gris plata), resistente al aceite, material por metros

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1609510
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 216 (PC-2007)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444995