Línea - VS-P1223-P1223-C1020/ 2,0 - 1609387

Línea, PROFINET/potencia, 5-polos, PVC, gris plata RAL 7001, Conector recta MSTB Push-pull / IP65, a Conector recta MSTB Push-pull / IP65, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1609387
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 352 (C-4-2015)
EAN 4046356160964
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 215,250 g