Línea - VS-P1222-P1222-C1020/... - 1609280

Línea, PROFINET/potencia, 5-polos, PVC, gris plata RAL 7001, Conector recta MSTB Push-pull / IP65, a Conector recta MSTB Push-pull / IP65, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1609280
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 352 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g