Línea - VS-P1208-P1208-C933/ 5,0 - 1608472

Cable PROFINET confeccionado, tipo B, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), RJ45/IP67 push-pull carcasa de plástico a RJ45/IP67 push-pull carcasa de plástico, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1608472
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 209 (PC-2007)
EAN 4046356161091
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 392,750 g
Número de tarifa arancelaria 85444210