Línea - VS-P1207-P1209-C933/ 1,0 - 1608375

Cable PROFINET confeccionado, tipo B, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), RJ45/IP67 push-pull carcasa de metal a RJ45/IP20, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1608375
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 209 (PC-2007)
EAN 4046356161015
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 152,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444210