Conector enchufable de potencia - VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - 1608074

Conector enchufable de potencia, Índice de protección: IP65, Número de polos: 5, Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de conexión: AWG 18-13, Salida de cables: recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1608074
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 350 (C-4-2015)
EAN 4046356131742
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,300 g