Conector de fibra óptica - VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - 1608045

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP67, con bloqueo push-pull, carcasa de metal, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra PCF 200/230 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm, para un diámetro de cable de 6,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1608045
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 131 (C-2-2013)
EAN 4046356131711
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,840 g