Contacto engastado - SL-16KS010 - 1607956

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, margen para engaste: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607956
Unidad de embalaje 4 pcs
Cantidad de pedido mínima 4 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 154 (C-4-2015)
EAN 4046356272810
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,310 g
Número de tarifa arancelaria 85389099