Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-5EPWN8AAD00S - 1607927

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xØ4,4, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607927
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 83 (PC-2011)
EAN 4046356271431
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 397,900 g