Contacto engastado - SL-1CKP050 - 1607915

Contacto engastado, mecanizado, Diámetro de contacto: 10 mm, Margen para engaste: 50 mm²...50 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607915
Unidad de embalaje 4 pcs
Cantidad de pedido mínima 4 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 154 (C-4-2015)
EAN 4046356272865
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,350 g
Número de tarifa arancelaria 85389099