Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SF-7EP1N8AA200 - 1607908

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, para cargas elevadas, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607908
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356335126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 138,420 g