Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SF-5EP1N8AA200 - 1607906

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, para cargas elevadas, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607906
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356335119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 146,840 g