Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-17S1N8AAF00 - 1607889

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607889
Unidad de embalaje 16 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356269285
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 183,200 g