Perno codificador - VC-CB-T - 1607884

Perno codificador, para carcasa aérea, para excluir el intercambio de conectores iguales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Según los tamaños de carcasa VC1 - VC4, se dispone de 15, 30, 50 y 65 polos
  • Los tipos de contacto cumplen los requisitos de la norma IEC 60352/DIN EN 60352
  • Los datos de conexión son 250 V/10 A y equivalen a los de la serie HEAVYCON DD
  • Los contactos macho y hembra pueden utilizarse en el lado del conector y en el del aparato respectivamente
  • Cada soporte de contactos está equipado adic. con dos contactos de tierra (PE) avanzados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607884
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 38 (C-2-2013)
EAN 4017918987497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010