Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-17P1N8AAC00 - 1607852

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 28 mm x 28 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607852
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (C-4-2015)
EAN 4046356269049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 132,400 g