Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-12P2S8AAC00 - 1607820

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 28 mm x 28 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607820
Unidad de embalaje 16 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356268349
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,400 g