Marco empotrado - VC-AR2/3M-PEA - 1607774

Marco empotrado con PE, para carcasa de base VARIOCON, construcción 2, cantidad de los módulos de insertos 3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conex. de tierra (PE) a carcasa metálica se efectúa con ahorro de espacio
  • Cualquier polo se puede utilizar como contacto PE

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607774
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 30 (C-2-2013)
EAN 4017918948894
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,700 g
Número de tarifa arancelaria 85389099