Conector enchuf. para cables - ST-7ES1N8A8003S - 1607756

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1607756
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 140 (C-2-2017)
EAN 4046356274524
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,000 g